Sweden
Bosch Rexroth Aluminum Chameleon

Adaptable for any application.

Se video
Bilden visar ett fiskstim, illustrerat med olika aluminiumkomponenter från Bosch Rexroth.

One original. Many imitators.

Satsa på ett säkert kort.

Onlinekatalog
Rexroths aluminiumprofiler, kopplingar och tillbehör för materialvagn

Redo att bygga din materialvagn med Bosch Rexroth aluminiumprofilsystem?

Se mer hur enkelt det.

Se video

PROFILERA DIN FABRIK –
med världens största utbud av aluminiumprofiler

Bosch Rexroth har flera decenniers erfarenhet och är oslagbart flexibla vid konstruktionen av din monteringslinje. Vi har löpande utökat vårt stora utbud av aluminiumprofiler i över 40 år.

Våra systemprofiler kan användas för bland annat maskinstommar, ergonomiska arbetsstationer, hyllor , säkerhetsstaket och andra komponenter, snabbt och utan omfattande planering. De individuella komponenterna har testats noggrant, och tack vare omfattande tekniska data får du konstruktionsalternativ som uppfyller de högsta kraven på kvalitet och hållbarhet.

Från kundorienterade tjänster och omfattande service till kostnadsfri planeringsprogramvara har vårt modulära system allt du behöver för att utforma effektiva arbetsmiljöer.

Fördelar

Mångsidigt: standardiserade komponenter och välgjord anslutningsteknik

Funktionellt: elementen matchar varandra perfekt

Säkert: ESD-skyddat och hög lastförmåga tack vare starka profiler och stabila kopplingar som uppfyller gällande standarder och förordningar

Snabbt: globalt partnernätverk med korta leveranstider

Ekonomiskt: Snabb utveckling med kostnadsfria programvarulösningar som MTpro och FRAMEpro från Rexroth

Översikt – konstruktionssats för aluminiumprofiler

Världens största utbud av aluminiumprofiler

Aluminiumprofiler

  • Över 120 olika profiltvärsnitt
  • Många profildimensioner för ekonomiska val
  • Stabila profiler med hög lastkapacitet

Till Rexroth Store
Fästen för aluminiumprofiler

Fästen

  • Omkring 30 olika anslutningstyper i mer än 300 varianter
  • Robusta kopplingar
  • Garanterade prestanda

Till Rexroth Store
Tillbehör för aluminiumprofiler

Tillbehör

  • Stor mängd tillbehör med omkring 1 000 produkter
  • Matchar Rexroths aluminiumprofiler
  • Applikationsanpassat ESD-skydd

Mer information

Till Rexroth Store
Aluminiumprofiler för öppningar, med invändig plats som håller ordning på kablaget

Funktionsintegrerade profiler (kabeldragningsprofiler)

  • Enkel kabeldragning inuti ramen
  • Estetisk och mycket funktionell design
  • Hög flexibilitet med få delar

Mer information

Till Rexroth Store
Kombination av runda och kvadratiska aluminiumprofiler

Runt rörsystem EcoShape

  • Idealiskt profilsystem för lean production
  • Lätt att modifiera på plats
  • Ingen profilbearbetning behövs

Mer information

Till Rexroth Store
Linjära styrningar för aluminiumprofiler

Linjära styrningar

  • Robust rullstyrning i sken- och klämutförande
  • 3 serier för applikationsanpassat lastval
  • Baseras på Rexroths aluminiumprofiler för enkel integrering

Till Rexroth Store
Ladda ner katalogen med aluminiumprofiler

Katalog med aluminiumprofiler (PDF)

Få en komplett överblick över produktutbudet för grundläggande mekaniska element.

Ingår i katalogen:

  • Information om alla aluminiumprofiler
  • Materialnummer
  • Dimensionsritningar

Konstruktionsverktyg för design med aluminiumprofiler

Rexroth hjälper dig med allt från installation av enkla arbetsstationer till omfattande maskinstommar med de kostnadsfria konstruktionsverktygen MTpro och FRAMEpro.

Konstruktionsverktyget MTpro på en skärm

Konstruktionsprogramvaran MTpro

Skapa designen från första idé till implementation med samma verktyg.

  • Alla aluminiumprofiler kan användas i designen
  • Ladda ner CAD-data
  • Automatisk reservdelslista
  • Integrerad beställningsprocess

MTpro
CAD plug-in Frame pro visas på skärmen

CAD plug-in FRAMEpro

Använd kompletta CAD-data för aluminiumprofilkonstruktionskitet i Inventor eller SolidWorks och integrera dem i dina designprojekt.

  • Skapa automatiska anslutningar med intelligenta makron
  • Automatisk justering av profillängder
  • Automatisk generering av reservdelslistor

FRAMEpro

Applikationsvideor

Video om montering av plåtvinkel på aluminiumprofiler

Plåtvinkel för aluminiumprofiler

  • Stabilt kopplingselement
  • Möjlighet för ledade fötter och hjul

Till produkten

Video
Montering av kabelkorg

Kabelögla med kardborrband

  • Enkel montering
  • Varsam dragning av kablar och slangar

Till produkten

Video
Montering av dubbelgångjärn på en aluminiumprofil

Dubbelgångjärn

  • Montering av två luckor eller flikar
  • För profiler och panelelement

Till produkten

Video
Översikt över video med enhetslösningar

Alla videor

  • Variogreppcontainer
  • Låsbar skarv
  • Platthållare
  • Effektkabel

Videospellista

Aluminiumprofilapplikationer

Skyddsavdelare från aluminiumprofiler

Skyddsanordningar

Transparenta skiljeväggar, mothåll, skyddsväggar eller andra konfigurationer kan skapas i otaliga former med Rexroths profilsystem.

Mer information
Konstruktion av ramar och fabriker

Konstruktion av ramar och fabriker

Konstruera och bygg ut ramar, kapslingar och även specialinstallationer som exakt matchar dina behov, på nästan nolltid.

Mer information
Flödesrack och materialvagnar

Flödesrack och materialvagnar

Slanka och flexibla lösningar för materialförsörjning till arbetsstationer optimerar arbetsflödet i monteringslinjen.

Mer information
Kreativ användning av profiler

Kreativ användning av profiler

Tack vare det fina profilrastret, flera spårsystem och ett omfattande utbud av kopplingstyper kan du utveckla exakt de lösningar du behöver.

Mer information
Skyddsinkapslingar med EcoSafe

Skyddsinkapslingar med EcoSafe

De modulära komponenterna för EcoSafe skyddsstaket med sina förmonterade sidoramar underlättar snabb konstruktion och modifiering.

Mer information